??
CAD-Modellauswahl
K0709.10201
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0709 - Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
Stückliste
K0709.10201
BESTKIPP
Bestellnummer
K0709.10201
AUSF
Ausführung
Außengewinde
D
Gewinde
M 10 x 1,25 mm
D1
Durchmesser
30.0 mm
L
~ Länge
56.2 mm
L1
Gewindelänge
16.0 mm
L2
Länge
20 mm
L3
Länge
16.0 mm
L4
Länge
29.0 mm
SW
Schlüsselweite
27 mm
SW1
Schlüsselweite
17 mm
RV
Radialversatzausgleich X max.
0.7 mm
ZZD
zulässige Zug- und Druckbelastung max.
6.5 kN
GEW
Gewicht ca.
0.1474 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176236
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions